CRC™ (Compact Robot Connector) (51233)

CRC™ (Compact Robot Connector) (51233)
  • Sconto volumi elevati
Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Optimal for commercial robots and FA-related applications (mating housing: 51239/54332)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51233-2011
51233-2012
51233-3011
51233-3012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores Allowable Current
(A)
Con chiave di prevenzione accoppiamento errato

4.36 €

1 Disponibile 5 giorni 203.5Standard

4.36 €

1 5 giorni 203.5A

5.57 €

1 5 giorni 303Standard

5.03 €

1 5 giorni 303A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials Numero Applicable pin/contact Maschio (spina)
Application Collegamento cavo Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Dritto
Representative Standard UL / TUV / CSA Passo(mm) 3.00 Partner di accoppiamento 51239, 54332
Montaggio a pannello Anteriore, posteriore

Supporto tecnico