Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
51238-2011 |
51238-2012 |
51238-2015 |
51238-3011 |
51238-3012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Con chiave di prevenzione accoppiamento errato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | 5 giorni | 20 | 3.5 | Standard | ||
5.65 € | 1 | 5 giorni | 20 | 3.5 | A | ||
5.00 € | 1 | 5 giorni | 20 | 3.5 | D | ||
5.68 € | 1 | 5 giorni | 30 | 3 | Standard | ||
5.65 € | 1 | 5 giorni | 30 | 3 | A |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | Numero | Applicable pin/contact | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Collegamento cavo | Allowable Voltage(V) | 250 | Connection direction | Dritto |
Representative Standard | UL / TUV / CSA | Passo(mm) | 3.00 | Partner di accoppiamento | 51234, 55836 |
Montaggio a pannello | Anteriore, posteriore |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Con chiave di prevenzione accoppiamento errato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali