CRC™ (Compact Robot Connector) (54333)

CRC™ (Compact Robot Connector) (54333)
  • Sconto volumi elevati
Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Optimal for commercial robots and FA-related applications (mating housing: 51238)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54333-2070
54333-3070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores

32.24 €

1 Disponibile 5 giorni 20

40.77 €

1 Disponibile 5 giorni 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials Numero Applicable pin/contact Femmina (presa)
Application Collegamento cavo Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Dritto
Representative Standard TUV Passo(mm) 3.00 Partner di accoppiamento 51238
Montaggio a pannello NA Con chiave di prevenzione accoppiamento errato Standard

Supporto tecnico