Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NHR1.25-3 |
NHR1.25-4 |
NHR1.25-5 |
NHR2-4 |
NHR2-5 |
NHR2-6 |
NHR5.5-4 |
NHR5.5-5 |
NHR5.5-6 |
NHR8-5 |
NHR8-6 |
NHR14-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Dimensione (φd2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 1.7 | 3.4 | 12 | 3.2 | ||
105.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.7 | 3.4 | 15.8 | 4.3 | |
105.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 1.7 | 3.4 | 15.8 | 5.3 | ||
105.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 2.3 | 4.2 | 16.5 | 4.3 | ||
105.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.3 | 4.2 | 17.2 | 5.3 | |
119.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 2.3 | 4.2 | 21.8 | 6.4 | ||
141.77 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3.4 | 5.6 | 19.6 | 4.3 | ||
141.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3.4 | 5.6 | 19.6 | 5.3 | ||
200.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 3.4 | 5.6 | 25.3 | 6.4 | ||
263.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.5 | 7.1 | 23.8 | 5.3 | |
263.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 4.5 | 7.1 | 23.8 | 6.4 | ||
519.47 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 5.8 | 9 | 32.8 | 8.4 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Rotonde | Features | Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Temp. d'esercizio massima(°C) | 400 |
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Dimensione (φd2)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali