Terminali a crimpare nudi (R) per filo di rame【10-100 Pezzi per confezione】

Terminali a crimpare nudi (R) per filo di rame
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
These are round, bare crimp terminals made from highly pure copper strips and copper plates.

[Features]
• These crimp terminals are made from highly pure copper strips and copper plates. The R and RD models conform to JIS and UL standards (including certification for Canada).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0.5-2
0.5-3
0.5-3.5
0.5-4
0.5-5
1.25-2
1.25-3
1.25-3.5
1.25-4
1.25-5
1.25-6
1.25-8
1.25-10
1.25-F3
1.25-F4
1.25-FS3
1.25-FS3.5
1.25-L3
1.25-S3.5
2-3
2-3.5
2-6
2-8
2-10
2-12
2-14
2-16
2-18
2-F3
2-F4
2-FS3
2-FS3.5
2-S3
2-S3.5
2-S4
2-S5
3.5-4
3.5-5
3.5-6
5.5-3
5.5-3.5
5.5-4
5.5-5
5.5-6
5.5-8
5.5-10
5.5-14
5.5-16
5.5-18
5.5-20
5.5-S3
5.5-S3.5
5.5-S4
5.5-S5
5.5-S8
5.5-SS3
5.5-SS3.5
5.5-SS6
5.5-SS8
8-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard

12.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102.25.212.422 - 20-

13.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.25.212.422 - 20-

12.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.76.61522 - 20-

12.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104.36.61522 - 20-

12.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 105.381522 - 20-

6.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 102.25.51222–16-

6.93 €

2.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103.25.51222–16JIS

6.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.76.613.622–16JIS

7.10 €

2.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

104.3815.822–16JIS

6.86 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 105.3815.822–16JIS

10.07 €

5.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106.4122022–16-

11.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 108.4122022–16-

11.58 €

5.10 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.513.625.522–16-

7.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.26.613.622–16-

6.80 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.36.613.622–16-

6.80 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.25.813.2522–16-

6.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.75.813.2522–16-

8.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -3.2815.822–16-

6.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.75.51222–16-

8.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.28.516.516 – 14-

6.97 €

2.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103.76.615.416 – 14JIS

13.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106.41221.816 – 14JIS

13.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 108.41221.816 – 14JIS

14.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -10.513.625.516 – 14-

54.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -13193116 – 14-

89.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -152739.516 – 14-

89.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10172739.516 – 14-

89.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -192739.516 – 14-

7.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -3.26.615.416 – 14-

7.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104.36.615.416 – 14-

7.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.25.81516 – 14-

7.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.75.81516 – 14-

7.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.26.412.416 – 14-

7.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.76.412.416 – 14-

7.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104.36.613.616 – 14-

6.50 €

3.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

105.38.516.516 – 14-

14.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104.381812-

14.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 105.381812-

19.14 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106.41221.412-

14.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.29.519.612-10-

14.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.79.519.612-10-

13.70 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104.39.519.612-10JIS

14.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 105.39.519.612-10JIS

21.34 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106.41225.312-10JIS

22.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 108.41528.212-10JIS

23.58 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1010.51528.212-10JIS

104.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -15324812-10-

104.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1017324812-10-

104.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -19324812-10-

104.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -21324812-10-

12.51 €

5.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103.2818.512-10-

14.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 103.7818.512-10-

13.80 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104.3818.512-10-

14.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 105.3818.512-10-

22.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 108.413.32312-10-

14.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -3.271812-10-

14.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.771812-10-

14.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -6.49.519.612-10-

20.14 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni -8.41225.312-10-

27.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104.31223.88-

Loading...

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Rotonde

Supporto tecnico