Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPF-1S |
SPF-2L |
SPF-2S |
SPF-1229 |
SPF-12210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Dimensione (B) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 1.7 | 3.4 | 13.5 | 22–16 | 2.8 | ||
25.06 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 2.3 | 4.2 | 17 | 16 – 14 | 3.1 | ||
22.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 2.3 | 4.2 | 13.5 | 16 – 14 | 2.8 | ||
22.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 1.7 | 3.4 | 13.5 | 22–16 | 2.2 | ||
24.26 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 1.7 | 3.4 | 15 | 22–16 | 2.2 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | A piastra | Insulation material | Vinile |
---|---|---|---|---|---|
Temp. d'esercizio massima(°C) | 75 | Profilo corpo isolante | Tipo VSP |
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Dimensione (B)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali