Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
KDL2-10 |
KDL16-2 |
KDL16-4 |
KDL24-3 |
KDL24-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Diametro filo conforme (mm) | Boccola conforme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | -20 – 100 | φ3–φ16 | Per fori piccoli × 10 | |
37.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -20 – 80 | φ6–φ22 | 2 per foro grande | |
49.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | -20 – 80 | φ3–φ16 | Per fori piccoli × 4 | |
34.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -20 – 80 | φ16–φ22 (foro grande), φ3–φ16 (foro piccolo) | 2 per foro grande, 1 per foro piccolo | |
58.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | -20 – 100 | φ3–φ16 | Per fori piccoli × 5 |
Loading...
Materiale (corpo principale) | Include guarnizione in gomma in nylon 66 con 25% di fibra di vetro\ |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Diametro filo conforme(mm)
Boccola conforme
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali