• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore sensore

Connettore sensore
  • Sconto volumi elevati

Does not require soldering, crimping tools or screwing in for connection. This pressure welded type connector is ideal for reducing the time and effort required for connections. It also offers IP67 rating protection when connected.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7000-12481-0000000
7000-12521-0000000
7000-12561-0000000
7000-12601-0000000
7000-12641-0000000
7050-12481-0000000
7050-12521-0000000
7050-12601-0000000
7050-12641-0000000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSConnector series initials Serie che inizia con i numeri Applicable pin/contact Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Protection function (environmentally resistant)

18.65 €

Disponibile 5 giorni 10Numero[Other] 7000Maschio332IP67 equivalente

20.47 €

Disponibile 5 giorni 10Numero[Other] 7000Maschio332IP67 equivalente

19.08 €

Disponibile 5 giorni 10Numero[Other] 7000Maschio332IP67 equivalente

19.22 €

Disponibile 5 giorni 10Numero[Other] 7000Femmina332IP67 equivalente

21.02 €

Disponibile 5 giorni 10Numero[Other] 7000Femmina432-

18.65 €

Disponibile 5 giorni 10Numero[Other] 7050Maschio332IP67 equivalente

20.47 €

Disponibile 5 giorni 10Numero[Other] 7050Maschio4250IP67 equivalente

19.22 €

Disponibile 5 giorni 10Numero[Other] 7050Femmina332IP67 equivalente

21.02 €

Disponibile 5 giorni 10Numero[Other] 7050Femmina4250IP67 equivalente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Number Of Cores 4 Wire connection method Crimpatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico