Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BHF-001T-0.8BS |
SYM-001T-P0.6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina (presa) | Tipo singolo | |
214.32 € | 8,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Maschio (spina) | Catena |
Loading...
Connector series initials | S/T/U | S· T· U | SM | Allowable Current(A) | AC/DC3 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC/DC250 | Wire connection method | Crimpatura | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Representative Standard | UL / TUV / CSA | Gamma filo applicabile(AWG) | #28–22 | Diametro esterno rivestimento filo(mm) | 1.2–1.8 |
Materiale/trattamenti superficie | Bronzo fosforoso/stagnatura (trattamento reflow) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali