Codice articolo del costruttore: BPH-002T-P0.5S
Marca: JST (JST Manufacturing)
Prezzo: 3.39 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPH-002T-P0.5S
Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | PH | Applicable pin/contact | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | AC/DC2 | Allowable Voltage(V) | AC/DC100 | Wire connection method | Crimpatura |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / TUV / CSA | Caratteristiche | Tipo singolo |
Gamma filo applicabile(AWG) | #30–24 | Diametro esterno rivestimento filo(mm) | 0,9 - 1,5 | Materiale/trattamenti superficie | Bronzo fosforoso/stagnatura (trattamento reflow) |
Si trova sulla pagina di Contatti per connettore PH, il codice articolo è il seguente: BPH-002T-P0.5S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPH-002T-P0.5S.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali