Contatto a crimpare 16A

Contatto a crimpare 16A
  • Sconto volumi elevati
16A, crimp contact

[Features]
• Can also use the inserts and enclosures available for applications up to 180°C, as needed.
• Contacts with a cross-sectional area of 4 mm2 may also be used in part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CC 0.5 AN
CC 0.7 AN
CC 1.0 AN
CC 1.5 AN
CC 2.5 AN
CCFA 0.3
CCFA 0.5
CCFA 0.7
CCFA 1.5
CCFA 2.5
CCFA 3.0
CCFA 4.0
CCMA 0.3
CCMA 0.5
CCMA 0.7
CCMA 1.0
CCMA 1.5
CCMA 2.5
CCMA 3.0
CCMA 4.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Misura cavo conforme (sezione)
(mm²)
Misura cavo conforme (AWG)

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)0.520

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)0.7518

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)118

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)1.516

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)2.514

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)0,14-0.3726–22

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)0.520

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)0.7518

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)1.516

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)2.514

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)312

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)412

1.15 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)0,14-0.3726–22

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)0.520

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)0.7518

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)118

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)1.516

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)2.514

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)312

1.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 16
Allowable Voltage(V) 400 Wire connection method Crimpatura Representative Standard UL / CCC / CSA
Nomi componenti Contatto a crimpare Trattamento superficie (materiale) Placcatura in argento Altri standard GL, GOST

Supporto tecnico