Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CIFD 0.2 |
CIFD 0.3 |
CIFD 0.5 |
CIMD 0.2 |
CIMD 0.3 |
CIMD 0.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Misura cavo conforme (sezione) (mm²) | Misura cavo conforme (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 0,08 – 0,21 | 24-28 | |
3.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 0,13 – 0,33 | 22-26 | |
3.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 0,33 – 0,52 | 20—22 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 0,08 – 0,21 | 24-28 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 0,13 – 0,33 | 22-26 | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 0,33 – 0,52 | 20—22 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Application | Collegamento cavo | Allowable Current(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 50 | Wire connection method | Crimpatura | Nomi componenti | Contatto a crimpare |
Trattamento superficie (materiale) | Placcatura in oro |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Misura cavo conforme (sezione)(mm²)
Misura cavo conforme (AWG)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali