Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDF 07 |
CDF 08 |
CDF 15 |
CDF 25 |
CDF 25 Z |
CDF 40 |
CDF 64 |
CDM 07 |
CDM 08 |
CDM 15 |
CDM 25 |
CDM 25 Z |
CDM 64 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Voltage (V) | Nomi componenti | Colore | Misura involucro (mm) | Dettagli | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 7 | 250 | Inserto femmina | Grigio | 21.21 | - | Per contatti femmina | |
4.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 8 | 50 | Inserto femmina | - | 21.21 | - | Per contatti femmina | |
15.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 15 | 250 | Inserto femmina | - | 49.16 | - | Per contatti femmina | |
15.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 25 | 250 | Inserto femmina | - | 66.16 | - | Per contatti femmina | |
15.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 50 | 250 | Inserto femmina | - | 66.40 | N. ZA1–ZC9 / N. A1–C9 | - | |
18.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 40 | 250 | Inserto femmina | - | 77.27 | - | Per contatti femmina | |
21.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 64 | 250 | Inserto femmina | - | 104.27 | - | Per contatti femmina | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 7 | 250 | Inserto maschio | Grigio | 21.21 | - | Per contatti maschio | |
4.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 8 | 50 | Inserto maschio | - | 21.21 | - | Per contatti maschio | |
14.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio (spina) | 15 | 250 | Inserto maschio | - | 49.16 | - | Per contatti maschio | |
15.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 25 | 250 | Inserto maschio | - | 66.16 | - | Per contatti maschio | |
15.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 50 | 250 | Inserto maschio | - | 66.40 | N. ZA1–ZC9 / N. A1–C9 | - | |
19.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio (spina) | 64 | 250 | Inserto maschio | - | 104.27 | - | Per contatti maschio |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 10 | Wire connection method | Crimpatura | Connection direction | Dritto |
Representative Standard | UL / CCC / CSA | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 |
Materiale | Resina termoplastica ignifuga | Nota | Contatti venduti separatamente | Altri standard | GL, GOST |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Voltage(V)
Nomi componenti
Colore
Misura involucro(mm)
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali