Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDAF 16 |
CDAF 16 N |
CDAM 10 |
CDAM 16 |
CDAM 16 N |
CDAM 16 X |
CDCF 10 |
CDCF 16 |
CDCF 16 N |
CDCM 10 |
CDCM 16 |
CDCM 16 N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Misura involucro (mm) | Dettagli | Nota | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 16 | Fissaggio con viti | Inserto femmina | 0.75–4 | 18–12 | 66.16 | Con contatto femmina | Con piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente | - | |
31.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 32 | Fissaggio con viti | Inserto femmina | 0.75–4 | 18–12 | 66.40 | N. 1–16 / N. 17–32 | Con piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente | - | |
24.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 10 | Fissaggio con viti | Inserto maschio | 0.75–2.5 | 18 – 14 | 49.16 | Con contatto maschio | Con piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente | - | |
32.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio (spina) | 16 | Fissaggio con viti | Inserto maschio | 0.75–4 | 18–12 | 66.16 | Con contatto maschio | Con piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente | - | |
32.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 32 | Fissaggio con viti | Inserto maschio | 0.75–4 | 18–12 | 66.40 | N. 1–16 / N. 17–32 | Con piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente | - | |
29.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 16 | Fissaggio con viti | Inserto maschio | 0,25 – 2,5 | 24 – 14 | 66.16 | Con contatto maschio | Senza piastra di protezione filo, collegare i fili sottoposti a lavorazione con virola | - | |
20.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 10 | Crimpatura | Inserto femmina | - | - | 49.16 | - | Contatti venduti separatamente | Per contatti femmina | |
24.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 16 | Crimpatura | Inserto femmina | - | - | 66.16 | - | Contatti venduti separatamente | Per contatti femmina | |
24.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 32 | Crimpatura | Inserto femmina | - | - | 66.40 | N. 1–16 / N. 17–32 | Contatti venduti separatamente | - | |
20.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 10 | Crimpatura | Inserto maschio | - | - | 49.16 | - | Contatti venduti separatamente | Per contatti maschio | |
23.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 16 | Crimpatura | Inserto maschio | - | - | 66.16 | - | Contatti venduti separatamente | Per contatti maschio | |
23.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 32 | Crimpatura | Inserto maschio | - | - | 66.40 | N. 1–16 / N. 17–32 | Contatti venduti separatamente | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 250 | Connection direction | Dritto |
Representative Standard | UL / CCC / CSA | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 |
Materiale | Resina termoplastica ignifuga | Altri standard | GL, GOST |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Wire connection method
Nomi componenti
Misura cavo conforme (sezione)(mm2)
Misura filo conforme(AWG)
Misura involucro(mm)
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali