Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDDF 38 |
CDDF 108 |
CDDM 38 |
CDDM 108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Nomi componenti | Misura involucro (mm) | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 38 | Inserto femmina | 66.16 | Per contatti femmina | |
19.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina (presa) | 108 | Inserto femmina | 104.27 | Per contatti femmina | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 38 | Inserto maschio | 66.16 | Per contatti maschio | |
18.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 108 | Inserto maschio | 104.27 | Per contatti maschio |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 10 | Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Crimpatura |
Connection direction | Dritto | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 | Materiale | Resina termoplastica ignifuga | Nota | Contatti venduti separatamente |
Altri standard | GL, GOST |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Nomi componenti
Misura involucro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali