Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CK 03 C |
CKA 03 IAPS |
CKAX 03 VGS |
CKF 03 |
CKF 03 N |
CKF 04 |
CKM 03 |
CKM 03 N |
CKM 04 |
CKSF 03 |
CKSF 04 |
CKSM 03 |
CKSM 04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Trattamento superficie contatto | Colore | Gamma di temperature di esercizio (Max) (°C) | Involucro | Direzione ingresso cappuccio | Dimensioni ingresso (mm) | Materiale | Dettagli | Nota | Altri standard | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponibile | UL / CUL | Copertura | - | - | - | Bianco | +125 | C-TYPE | - | - | - | Con piolini / Con guarnizione | - | - | Per inserti femmina | |
14.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponibile | UL / CUL | Alloggiamento da incasso angolare | - | - | - | - | +125 | C-TYPE | - | 11 | - | Con leva in acciaio zincato | - | - | - | |
21.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponibile | UL / CUL | Cappa | - | - | - | - | +125 | C-TYPE | Superiore | 11 | - | Con leva in acciaio inox | - | - | - | |
7.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 3 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Fissaggio con viti | Dritto | - | UL / CCC / CSA | Inserto femmina | 0.75–2.5 | 18 – 14 | Placcatura in argento | Bianco | +100 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto femmina | Montaggio dal lato posteriore dell'alloggiamento da incasso dritto CKI. | GL, GOST | - | |
7.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 3 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Fissaggio con viti | Dritto | - | UL / CCC / CSA | Inserto femmina | 0.75–2.5 | 18 – 14 | Placcatura in argento | Nero | +100 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto femmina | Montaggio dal lato posteriore dell'alloggiamento da incasso dritto CKI. | GL, GOST | - | |
9.59 € 3.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Fissaggio con viti | Dritto | - | UL / CCC / CSA | Inserto femmina | 0.75–2.5 | 18 – 14 | Placcatura in argento | Bianco | +100 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto femmina | Montaggio dal lato posteriore dell'alloggiamento da incasso dritto CKI. | GL, GOST | - | |
7.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 3 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Fissaggio con viti | Dritto | - | UL / CCC / CSA | Inserto maschio | 0.75–2.5 | 18 – 14 | Placcatura in argento | Bianco | +100 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto maschio | - | GL, GOST | - | |
7.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 3 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Fissaggio con viti | Dritto | - | UL / CCC / CSA | Inserto maschio | 0.75–2.5 | 18 – 14 | Placcatura in argento | Nero | +100 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto maschio | - | GL, GOST | - | |
9.50 € 2.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Fissaggio con viti | Dritto | - | UL / CCC / CSA | Inserto maschio | 0.75–2.5 | 18 – 14 | Placcatura in argento | Bianco | +100 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto maschio | - | GL, GOST | - | |
12.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 3 | Collegamento cavo | 10 | 400 | [Altro] Con molla | Dritto | - | UL / CUL / CCC | Inserto femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | Placcatura in argento | - | +125 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto femmina | - | GOST | - | |
13.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 10 | 400 | [Altro] Con molla | Dritto | - | UL / CUL / CCC | Inserto femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | Placcatura in argento | - | +125 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto femmina | - | GOST | - | |
12.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 3 | Collegamento cavo | 10 | 400 | [Altro] Con molla | Dritto | - | UL / CUL / CCC | Inserto maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | Placcatura in argento | - | +125 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto maschio | - | GOST | - | |
13.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 10 | 400 | [Altro] Con molla | Dritto | - | UL / CUL / CCC | Inserto maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | Placcatura in argento | - | +125 | - | - | - | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto maschio | - | GOST | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Misura involucro(mm) | 21.21 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Nomi componenti
Misura cavo conforme (sezione)(mm2)
Misura filo conforme(AWG)
Trattamento superficie contatto
Colore
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C)
Involucro
Direzione ingresso cappuccio
Dimensioni ingresso(mm)
Materiale
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali