Inserto 16A / 500V a vite, a molla, con fissaggio a pressione per uso comune CNE / CSE / CCE

Inserto 16A / 500V a vite, a molla, con fissaggio a pressione per uso comune CNE / CSE / CCE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
CNE / CSE / CCE, general purpose screw type / spring type / crimped type, 16A / 500V, insert

[Features]
・CNE/CSE/CCE.
・General purpose screw type / spring type / crimped type.
▪ 16A / 500V.
▪ Insert

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCEF 06
CCEF 10
CCEF 16
CCEF 16 N
CCEF 24
CCEF 24 N
CCEM 06
CCEM 10
CCEM 16
CCEM 16 N
CCEM 24
CCEM 24 N
CNEF 06 T
CNEF 10 T
CNEF 16 T
CNEF 16 TN
CNEF 24 T
CNEF 24 TN
CNEF 24 TX
CNEM 06 T
CNEM 10 T
CNEM 16 T
CNEM 16 TN
CNEM 24 T
CNEM 24 TN
CNEM 24 TX
CSEF 06
CSEF 10
CSEF 16
CSEF 24
CSEM 06
CSEM 10
CSEM 16
CSEM 24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Wire connection method Representative Standard Nomi componenti Misura cavo conforme (sezione)
(mm2)
Misura filo conforme
(AWG)
Trattamento superficie contatto Misura involucro
(mm)
Dettagli Nota Applicazione

13.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)6CrimpaturaUL / CSAInserto femmina---44.27-Contatti venduti separatamentePer contatti femmina

15.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)10CrimpaturaUL / CSAInserto femmina---57.27-Contatti venduti separatamentePer contatti femmina

17.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)16CrimpaturaUL / CSAInserto femmina---77.27-Contatti venduti separatamentePer contatti femmina

17.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)32CrimpaturaUL / CSAInserto femmina---77.62-Contatti venduti separatamentePer contatti femmina

20.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)24CrimpaturaUL / CSAInserto femmina---104.27-Contatti venduti separatamentePer contatti femmina

20.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)48CrimpaturaUL / CSAInserto femmina---104.62N. 1–24 / N. 25–48Contatti venduti separatamente-

13.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)6CrimpaturaUL / CSAInserto maschio---44.27-Contatti venduti separatamentePer contatti maschio

15.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)10CrimpaturaUL / CSAInserto maschio---57.27-Contatti venduti separatamentePer contatti maschio

17.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)16CrimpaturaUL / CSAInserto maschio---77.27-Contatti venduti separatamentePer contatti maschio

20.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)32CrimpaturaUL / CSAInserto maschio---77.62-Contatti venduti separatamentePer contatti maschio

19.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)24CrimpaturaUL / CSAInserto maschio---104.27-Contatti venduti separatamentePer contatti maschio

19.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)48CrimpaturaUL / CSAInserto maschio---104.62N. 1–24 / N. 25–48Contatti venduti separatamente-

17.66 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina (presa)6Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto femmina0.5–420–12Placcatura in argento44.27Con contatto femminaCon piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

21.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)10Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto femmina0.5–420–12Placcatura in argento57.27Con contatto femminaCon piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

29.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)16Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto femmina0.5–420–12Placcatura in argento77.27Con contatto femminaCon piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

29.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)32Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto femmina0.5–420–12Placcatura in argento77.62N. 1–16 / N. 17–32Con piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

40.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)24Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto femmina0.5–420–12Placcatura in argento104.27Con contatto femminaCon piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

40.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)48Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto femmina0.5–420–12Placcatura in argento104.62N. 1–24 / N. 25–48Con piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

31.59 €

13.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)24Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto femmina0,25 – 2,524 – 14Placcatura in argento104.27Con contatto femminaSenza piastra di protezione filo, collegare i fili sottoposti a lavorazione con virola-

17.19 €

6.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)6Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto maschio0.5–420–12Placcatura in argento44.27Con contatto maschioCon piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

21.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)10Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto maschio0.5–420–12Placcatura in argento57.27Con contatto maschioCon piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

29.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)16Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto maschio0.5–420–12Placcatura in argento77.27Con contatto maschioCon piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

29.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)32Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto maschio0.5–420–12Placcatura in argento77.62N. 1–16 / N. 17–32Con piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

39.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)24Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto maschio0.5–420–12Placcatura in argento104.27Con contatto maschioCon piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

39.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)48Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto maschio0.5–420–12Placcatura in argento104.62N. 1–24 / N. 25–48Con piastra di protezione filo, i fili nudi possono essere collegati direttamente-

36.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)24Fissaggio con vitiUL / CCC / CSAInserto maschio0,25 – 2,524 – 14Placcatura in argento104.27Con contatto maschioSenza piastra di protezione filo, collegare i fili sottoposti a lavorazione con virola-

18.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)6[Altro] Con mollaUL / CCC / CSAInserto femmina0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento44.27Con contatto femmina--

25.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)10[Altro] Con mollaUL / CCC / CSAInserto femmina0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento57.27Con contatto femmina--

35.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)16[Altro] Con mollaUL / CCC / CSAInserto femmina0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento77.27Con contatto femmina--

48.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)24[Altro] Con mollaUL / CCC / CSAInserto femmina0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento104.27Con contatto femmina--

18.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)6[Altro] Con mollaUL / CCC / CSAInserto maschio0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento44.27Con contatto maschio--

25.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)10[Altro] Con mollaUL / CCC / CSAInserto maschio0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento57.27Con contatto maschio--

35.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)16[Altro] Con mollaUL / CCC / CSAInserto maschio0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento77.27Con contatto maschio--

48.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)24[Altro] Con mollaUL / CCC / CSAInserto maschio0,14 – 2,526 – 14Placcatura in argento104.27Con contatto maschio--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials A/B/C Application Collegamento cavo
Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500 Connection direction Dritto
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +125 Materiale Resina termoplastica ignifuga
Altri standard GL, GOST

Supporto tecnico