Inserto 35A / 690V a vite per alta corrente CP

Inserto 35A / 690V a vite per alta corrente CP
  • Sconto volumi elevati
CP, high current screw type, 35A / 690V insert

[Features]
・CP
・High current spring type.
▪ 35A / 690V.
▪ Insert

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPF 06
CPF 06 N
CPM 06
CPM 06 N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Nomi componenti Colore Misura involucro
(mm)
Dettagli Nota

37.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)6Inserto femmina-77.27Con contatto femminaCon piastre di protezione alimentazione

39.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)12Inserto femminaNero77.62-Con piastra di protezione filo

35.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)6Inserto maschio-77.27Con contatto maschioCon piastre di protezione alimentazione

36.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)12Inserto maschioNero77.62-Con piastra di protezione filo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials A/B/C Application Collegamento cavo
Allowable Current(A) 35 Allowable Voltage(V) 690 Wire connection method Fissaggio con viti
Connection direction Dritto Representative Standard UL / CCC / CSA Misura cavo conforme (sezione)(mm2) 1.50–6
Misura filo conforme(AWG) 16-10 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +125
Materiale Resina termoplastica ignifuga Altri standard GOST

Supporto tecnico