Codice articolo del costruttore: CQF 08
Marca: ILME
Prezzo: 9.21 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Applicable pin/contact: Femmina (presa)
Number Of Cores: 8
Application: Collegamento cavo
Allowable Current: 16 A
Allowable Voltage: 500 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CQF 08
Codice componente
|
---|
CQF 08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Nomi componenti | Involucro | Direzione ingresso cappuccio | Dimensioni ingresso (mm) | Misura involucro (mm) | Materiale | Dettagli | Nota | Altri standard | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 8 | Collegamento cavo | 16 | 500 | Crimpatura | Dritto | - | UL / CUL / CSA | Inserto femmina | - | - | - | 32.13 | Resina termoplastica ignifuga | - | Contatti venduti separatamente | GOST | Per contatti femmina |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 |
Si trova sulla pagina di Inserto per cablaggio automobilistico CQ, il codice articolo è il seguente: CQF 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CQF 08.
Configura
Proprietà di base
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Involucro
Direzione ingresso cappuccio
Dimensioni ingresso(mm)
Dettagli
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Nomi componenti
Misura involucro(mm)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CQ 08 V |
CQ 08 VA |
CQ 08 VG |
CQF 12 |
CQM 04/2 |
CQM 05 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Nomi componenti | Involucro | Direzione ingresso cappuccio | Dimensioni ingresso (mm) | Misura involucro (mm) | Materiale | Dettagli | Nota | Altri standard | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponibile | - | Cappa | C-TYPE | Superiore | 21 | 32.13 | - | Con 2 piolini | - | - | - | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponibile | - | Cappa | C-TYPE | Laterale | 16 | 32.13 | - | Con 2 piolini | - | - | - | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponibile | - | Cappa | C-TYPE | Superiore | 21 | 32.13 | - | Con leva | - | - | - | |
9.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 12 | Collegamento cavo | 10 | 400 | Crimpatura | Dritto | - | CCC / CSA / UL | Inserto femmina | - | - | - | 21.21 | Resina termoplastica ignifuga | - | Contatti venduti separatamente | GL, GOST | Per contatti femmina | |
12.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 6 | Collegamento cavo | 40 | 690 | Crimpatura | Dritto | - | CSA / UL / CUL | Inserto maschio | - | - | - | 32.13 | Resina termoplastica ignifuga | - | Contatti venduti separatamente | GOST | Per contatti maschio | |
7.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 5 | Collegamento cavo | 16 | 400 | Crimpatura | Dritto | - | CCC / CSA / UL | Inserto maschio | - | - | - | 21.21 | Resina termoplastica ignifuga | - | Contatti venduti separatamente | GL, GOST | Per contatti maschio |