Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CQEF 32 N |
CQEF 46 N |
CQEM 32 N |
CQEM 46 N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Nomi componenti | Misura involucro (mm) | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 64 | Inserto femmina | 77.62 | N. 1–32 / N. 33–64 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 92 | Inserto femmina | 104.62 | N. 1–46 / N. 47–92 | |
15.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 64 | Inserto maschio | 77.62 | N. 1–32 / N. 33–64 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 92 | Inserto maschio | 104.62 | N. 1–46 / N. 47–92 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 | Wire connection method | Crimpatura |
Connection direction | Dritto | Representative Standard | UL / CSA | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 | Materiale | Resina termoplastica ignifuga | Nota | Contatti venduti separatamente |
Altri standard | GL, GOST |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Nomi componenti
Misura involucro(mm)
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali