Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSHF 06 |
CSHF 10 |
CSHF 16 |
CSHF 16 N |
CSHF 24 |
CSHF 24 N |
CSHM 06 |
CSHM 10 |
CSHM 16 |
CSHM 16 N |
CSHM 24 |
CSHM 24 N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Nomi componenti | Misura involucro (mm) | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 6 | Inserto femmina | 44.27 | Con contatto femmina | |
25.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina (presa) | 10 | Inserto femmina | 57.27 | Con contatto femmina | |
29.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 16 | Inserto femmina | 77.27 | Con contatto femmina | |
37.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 32 | Inserto femmina | 77.62 | N. 1–16 / N. 17–32 | |
51.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 24 | Inserto femmina | 104.27 | Con contatto femmina | ||
51.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 48 | Inserto femmina | 104.62 | N. 1–24 / N. 25–48 | ||
19.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 6 | Inserto maschio | 44.27 | Con contatto maschio | |
27.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 10 | Inserto maschio | 57.27 | Con contatto maschio | |
28.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 16 | Inserto maschio | 77.27 | Con contatto maschio | |
37.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 32 | Inserto maschio | 77.62 | N. 1–16 / N. 17–32 | |
50.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 24 | Inserto maschio | 104.27 | Con contatto maschio | ||
50.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 48 | Inserto maschio | 104.62 | N. 1–24 / N. 25–48 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 | Wire connection method | Con molla |
Connection direction | Dritto | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Misura cavo conforme (sezione)(mm2) | 0,14 – 2,5 |
Misura filo conforme(AWG) | 26 – 14 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 |
Materiale | Resina termoplastica ignifuga | Nota | Con pulsante di attivazione | Altri standard | GOST |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Nomi componenti
Misura involucro(mm)
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali