Inserto 16A / 500V con doppio terminale a molla CSS

Inserto 16A / 500V con doppio terminale a molla CSS
  • Sconto volumi elevati
CSS spring type dual terminal insert 16A / 500V

[Features]
· Insert / spring type dual wire (two wires can be connected to a single lead)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSSF 06
CSSM 06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Nomi componenti Dettagli

60.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Inserto femminaCon contatto femmina

55.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Inserto maschioCon contatto maschio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials A/B/C Number Of Cores 6
Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500
Wire connection method Con molla Connection direction Dritto Representative Standard UL / CCC / CSA
Misura cavo conforme (sezione)(mm2) 0,14 – 2,5 Misura filo conforme(AWG) 26 – 14 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +125 Misura involucro(mm) 44.27 Materiale Resina termoplastica ignifuga
Nota È possibile collegare 2 fili per ogni elettrodo Altri standard GOST

Supporto tecnico