Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Nomi componenti | Misura cavo conforme (sezione) (mm2) | Misura filo conforme (AWG) | Gamma di temperature di esercizio (Min) (°C) | Gamma di temperature di esercizio (Max) (°C) | Materiale | Dettagli | Nota | Altri standard | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tubo termorestringente | - | - | -40 | +125 | - | - | - | - | Per conduttori con diametro esterno φ<10mm | ||
47.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 9 | Collegamento cavo | 5 | 50 | Crimpatura | Dritto | - | Adattatore modulare per connettore D-SUB | 0,08 - 0,52 | 28–20 | - | - | - | Con connettore / Inserto femmina | - | - | - | ||
47.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 9 | Collegamento cavo | 5 | 50 | Crimpatura | Dritto | - | Adattatore modulare per connettore D-SUB | 0,08 - 0,52 | 28–20 | - | - | - | Con connettore / Inserto maschio | - | - | - | ||
17.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 1 | Collegamento cavo | 10 | 50 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Connettore femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 1 polo + schermatura / Connettore coassiale BUS schermato | - | GOST | - | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 1 | Collegamento cavo | 10 | 50 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Connettore maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 1 polo + schermatura / Connettore coassiale BUS schermato | - | GOST | - | |
64.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | - | Collegamento cavo | - | - | - | Dritto | - | Inserto femmina | - | - | -25 | +80 | - | Con connettore USB femmina-femmina | - | - | - | ||
8.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | - | Collegamento cavo | - | - | - | Dritto | - | Inserto maschio | - | - | -25 | +80 | - | Senza connettore USB maschio | - | - | - | |
13.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 1 | Collegamento cavo | 200 | 1000 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto femmina | 16-70 | 6–2/0 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti femmina | |
13.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 1 | Collegamento cavo | 200 | 1000 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 16-70 | 6–2/0 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | |
133.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 1 | Collegamento cavo | 200 | - | Crimpatura | Dritto | - | Inserto femmina | 16-70 | 6–2/0 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti femmina | ||
133.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 1 | Collegamento cavo | 200 | - | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 16-70 | 6–2/0 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | ||
28.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 2 | Collegamento cavo | 40 | 1000 | Fissaggio con viti | Dritto | UL / CSA | Inserto femmina | 2.5–8 | 14 – 8 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto femmina | - | GOST | - | |
28.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 2 | Collegamento cavo | 40 | 1000 | Fissaggio con viti | Dritto | UL / CSA | Inserto maschio | 2.5–8 | 14 – 8 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto maschio | - | GOST | - | |
25.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 2 | Collegamento cavo | 40 | 1000 | Fissaggio con viti | Dritto | UL / CSA | Inserto maschio | 6–10 | 10–8 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto maschio | - | GOST | - | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 2 | Collegamento cavo | 70 | 1000 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto femmina | 10–25 | 8–3 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti femmina | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 2 | Collegamento cavo | 70 | 1000 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 10–25 | 8–3 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | |
6.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | - | Collegamento cavo | - | 50 | - | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto femmina | - | - | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | - | Connettori compatibili CCFA, CCFD0.3–4.0 | GOST | Per x2 connettori schermati e connettori bus | |
6.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | - | Collegamento cavo | - | 50 | - | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto maschio | - | - | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | - | Connettori compatibili CCMA, CCMD0.3–4.0 | GOST | Per x2 connettori schermati e connettori bus | |
14.16 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Femmina (presa) | 2 | Collegamento cavo | 100 | 1000 | Crimpatura | Dritto | UL / CUL / CCC | Inserto femmina | 16-35 | 6 – 2 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GL, GOST | Per contatti femmina | |
4.69 € 1.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | Collegamento cavo | - | - | [Altro] Inserimento | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto per 2 poli | - | - | -40 | +80 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GL, GOST | Per tubi con diametro interno φ6.0 | |
8.61 € | 10 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Femmina (presa) | 3 | Collegamento cavo | 40 | 500 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto femmina | 1,5-10 | 16 – 8 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti femmina | |
8.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 3 | Collegamento cavo | 40 | 500 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 1,5-10 | 16 – 8 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 3 | Collegamento cavo | 40 | 400/690 | Crimpatura | Dritto | UL / CSA | Inserto femmina | 1.5–6 | 16-10 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | Diametro cavo: 5mm max. | GOST | Per contatti femmina | |
8.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 3 | Collegamento cavo | 40 | 400/690 | Crimpatura | Dritto | UL / CSA | Inserto maschio | 1.5–6 | 16-10 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | Diametro cavo: 5mm max. | GOST | Per contatti maschio | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 3 | Collegamento cavo | - | - | [Altro] Inserimento | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto per 3 poli | - | - | -40 | +80 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GL, GOST | Per tubi con diametro interno φ1.6–4.0 | |
18.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | - | - | - | Dritto | UL / CCC / CSA | Connettore femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 4 poli + schermatura / Connettore multiasse BUS schermato | - | GOST | - | |
18.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | - | - | - | Dritto | UL / CCC / CSA | Connettore maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 4 poli + schermatura / Connettore multiasse BUS schermato | - | GOST | - | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 40 | 830 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto femmina | 1.5–6 | 16-10 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti femmina | |
9.85 € 4.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 40 | 830 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 1.5–6 | 16-10 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | |
25.80 € 12.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschio (spina) | 5 | Collegamento cavo | 16 | 400 | [Altro] Con molla | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | Con contatto maschio | - | GL, GOST | - | |
8.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 6 | Collegamento cavo | 16 | 500 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto femmina | 0.14–4 | 26–12 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GL, GOST | Per contatti femmina | |
8.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 6 | Collegamento cavo | 16 | 500 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto maschio | 0.14–4 | 26–12 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | |
18.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 8 | Collegamento cavo | 5 | 50 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Connettore femmina | 0,08 - 0,52 | 28–20 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 8 poli + schermatura / Connettore multiasse BUS schermato | - | GOST | - | |
18.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 8 | Collegamento cavo | 5 | 50 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Connettore maschio | 0,08 - 0,52 | 28–20 | -40 | +70 | Resina termoplastica ignifuga | 8 poli + schermatura / Connettore multiasse BUS schermato | - | GOST | - | |
9.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina (presa) | 8 | Collegamento cavo | 16 | 400 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto femmina | 0.14–4 | 26–12 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GOST | Per contatti femmina | |
7.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 8 | Collegamento cavo | 16 | 400 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto maschio | 0.14–4 | 26–12 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GOST | Per contatti maschio | |
8.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | - | Collegamento cavo | 10 | 50 | - | Dritto | - | Inserto femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | - | - | - | Inserto adattatore 1 connettore schermato + 2 per polo ausiliario (contatto da 10A) | - | - | - | |
8.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | - | Collegamento cavo | 10 | 50 | - | Dritto | - | Inserto maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | - | - | - | Inserto adattatore 1 connettore schermato + 2 per polo ausiliario (contatto da 10A) | - | - | - | |
7.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 7 | Collegamento cavo | 40/10 | 830 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto femmina | 1.5–6 | 16-10 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti femmina | |
8.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 7 | Collegamento cavo | 40/10 | 830 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 1.5–6 | 16-10 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | |
4.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 12 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GL, GOST | Per contatti femmina | |
5.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 12 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Crimpatura | Dritto | UL / CCC / CSA | Inserto maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GL, GOST | Per contatti maschio | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 17 | Collegamento cavo | 10 | 160 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto femmina | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti femmina | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 17 | Collegamento cavo | 10 | 160 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto maschio | 0,14 – 2,5 | 26 – 14 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti maschio | |
9.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio (spina) | 20 | Collegamento cavo | 16 | 500 | Crimpatura | Dritto | UL / CUL / CSA | Inserto maschio | 0.14–4 | 26–12 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | GOST | Per contatti maschio | |
11.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 25 | Collegamento cavo | 4 | 50 | Crimpatura | Dritto | - | Inserto femmina | 0,08 - 0,52 | 28–20 | -40 | +125 | Resina termoplastica ignifuga | - | - | - | Per contatti femmina |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | A/B/C |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Representative Standard
Nomi componenti
Misura cavo conforme (sezione)(mm2)
Misura filo conforme(AWG)
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C)
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C)
Materiale
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali