Contatti modulari MIXO

Contatti modulari MIXO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· MIXO Modular Contacts. Supports large currents up to 200A, high voltage up to 5000V, high density, air piping, LANs, USBs, and optical fiber, coaxial, and Dsub9Pin connectors.

[Features]
▪ MIXO.
· MIXO modular contacts.
· Supports large currents up to 200 A, high voltage up to 5000 V, high density, air piping, LANs, USBs, and optical fiber, coaxial, and Dsub9Pin connectors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CX 1.6 PF
CX 1.6 PM
CX 1.6 VC
CX 3.0 PF
CX 3.0 PM
CX 4.0 PF
CX 4.0 PM
CX 4.0 VC
CX 6.0 PF
CX 6.0 PM
CX 6.0 VC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Nomi componenti Diametro interno contatto pneumatico
(mm)

12.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Senza valvola di chiusura contatto pneumatico1.6

16.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Senza valvola di chiusura contatto pneumatico1.6

65.44 €

1 5 giorni 10Femmina (presa)Valvola di chiusura contatto pneumatico inclusa1.6

4.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Senza valvola di chiusura contatto pneumatico3

8.88 €

1 Disponibile 10 giorni 10Maschio (spina)Senza valvola di chiusura contatto pneumatico3

4.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Senza valvola di chiusura contatto pneumatico4

8.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Senza valvola di chiusura contatto pneumatico4

27.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)Valvola di chiusura contatto pneumatico inclusa4

3.69 €

1 5 giorni 10Femmina (presa)Senza valvola di chiusura contatto pneumatico6

9.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)Senza valvola di chiusura contatto pneumatico6

9.04 €

6.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)Valvola di chiusura contatto pneumatico inclusa6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Application Collegamento cavo Representative Standard UL / CCC / CSA
Altri standard GL, GOST

Supporto tecnico