Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nomi componenti | Direzione ingresso cappuccio | Dimensioni ingresso (mm) | Misura involucro (mm) | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Copertura | - | - | 44.27 | Con 2 piolini | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Copertura | - | - | 57.27 | Con 4 piolini | |
14.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Copertura | - | - | 77.27 | Con 4 piolini | |
15.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Copertura | - | - | 104.27 | Con 4 piolini | |
15.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento da incasso | - | - | 44.27 | In plastica termoplastica con 1 leva di bloccaggio | |
18.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento da incasso | - | - | 57.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
18.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento da incasso | - | - | 77.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
19.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento da incasso | - | - | 104.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 25 | 44.27 | Con 2 piolini | |
14.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 32 | 44.27 | Con 2 piolini | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 25 | 57.27 | Con 4 piolini | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 32 | 57.27 | Con 4 piolini | |
16.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 32 | 77.27 | Con 4 piolini | |
15.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 40 | 77.27 | Con 4 piolini | |
17.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 32 | 24.32 | Con 4 piolini | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 40 | 24.40 | Con 4 piolini | |
18.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 25 | 44.27 | In plastica termoplastica con 1 leva di bloccaggio | |
18.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 32 | 44.27 | In plastica termoplastica con 1 leva di bloccaggio | |
21.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 25 | 57.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 32 | 57.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
22.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 32 | 77.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
22.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 40 | 77.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 32 | 104.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 40 | 104.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 25 | 44.27 | Con 2 piolini | |
14.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 32 | 44.27 | Con 2 piolini | |
15.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 25 | 57.27 | Con 4 piolini | |
15.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 32 | 57.27 | Con 4 piolini | |
16.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 32 | 77.27 | Con 4 piolini | |
15.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 40 | 77.27 | Con 4 piolini | |
17.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 32 | 104.27 | Con 4 piolini | |
17.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 40 | 104.27 | Con 4 piolini |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | S/T/U | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | Disponibile | Representative Standard | UL / CUL |
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +90 | Involucro | T-TYPE |
Materiale | Resina termoplastica antistatica |
Configura
Proprietà di base
Nomi componenti
Direzione ingresso cappuccio
Dimensioni ingresso(mm)
Misura involucro(mm)
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali