• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie 710

Serie 710
  • Sconto volumi elevati

A small, lightweight resin connector with IP40-grade protective function, flame retardant to grade UL94HB (housing) and UL94V-0 (internal elements). Bayonet fitting type allows easy mounting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01-5059-001
09-0977-00-03
09-0978-00-03
09-9481-00-08
99-0976-102-03
99-9479-102-08
99-9480-102-08
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Connection direction Nota Metodo con terminale

23.31 €

Disponibile 7 giorni 10Numero---Chiave di montaggioSaldatura

10.01 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-NumeroMaschio3DrittoIP40Saldatura

7.29 €

3 giorni -NumeroFemmina3DrittoIP40Saldatura

16.47 €

Disponibile 3 giorni -NumeroMaschio8DrittoIP40Saldatura

13.93 €

Disponibile 3 giorni -NumeroFemmina3DrittoIP40Saldatura

20.56 €

Disponibile 3 giorni -NumeroMaschio8DrittoIP40Saldatura

21.69 €

Disponibile 3 giorni -NumeroFemmina8DrittoIP40Saldatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico