Contatto lavorato, serie RC / RCS / RM

Contatto lavorato, serie RC / RCS / RM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
RC・RCS/RM series cut contact

[Features]
· The following 3 types of machine-cut crimp contacts are available.
· Size 16 (1.6 mm pin diameter) RC, RCS/RM contact (Burndy contact).
Ultra-precise machine-cut contacts with top electric and mechanical performance. Applicable with the Souriau Industries connector series (applicable wire sizes: AWG30 to 14).
The outer spring for fixing to the connector body uses a beryllium copper ally with excellent performance.
The inner socket contact also uses a beryllium copper alloy, ensuring high and long-term connection pressure while realizing an exceedingly low connection point resistance value.
Socket contacts contain RC and RCS, and RCS is a contact with a broad opening for wider, lower insertion and extraction.
· Size 20 (1.0 mm pin diameter) RC-W/RM-W contact.
The contact body is made of highly conductive copper alloy and the outer spring is made of stainless steel. Compliant with AWG26 to 20 wires.
· Power contact Size 12 (2.4 mm diameter pin), Size 8 (3.6 mm diameter pin)
Constructed from snap-in pins and sockets cut by high-accuracy, robust machines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC14M-50D28
RC14M-50KJ
RC14M-50T3
RC16M-23D28
RC16M-23KJ
RC16M-23T3
RC16M-SCD28
RC16M-SCKJ
RC16M-SCT3
RC20M-12D28
RC20M-12KJ
RC20M-12RD28
RC20M-12RKJ
RC20M-12T3
RC20M-13D28
RC20M-13ELD28
RC20M-13KJ
RC20M-13T3
RC20M-14D28
RC20M-14KJ
RC20M-14RD28
RC20M-14RKJ
RC24M-9KJ
RC24M-9T3
RCDXK-1
RCDXK-1JG
RCS14M-50D28
RCS14M-50KJ
RCS16M-23AJ
RCS16M-23D28
RCS16M-23KJ
RCS20M-12AJ
RCS20M-12D28
RCS20M-12KJ
RCS20M-12RKJ
RCS20M-13D28
RCS20M-13KJ
RCS20M-14D28
RCS20M-14KJ
RCS20M-14RD28
RCS20M-14RKJ
RCS24M-9D28
RCS24M-9KJ
RCS24M-9RD28
RCS24M-9RKJ
RM14M-50AJ
RM14M-50D28
RM14M-50KJ
RM14M-50T3
RM16M-23AJ
RM16M-23D28
RM16M-23GE1K
RM16M-23KJ
RM16M-23T3
RM16M-SCAJ
RM16M-SCD28
RM16M-SCKJ
RM20M-12AJ
RM20M-12D28
RM20M-12G50D28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAllowable Current
(A)
Misura filo conforme
(AWG)
Tipo di contatto Misura AWG Misura contatto Contatto di messa a terra Placcatura

3.28 €

1.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013-Presa (standard)14Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

1.91 €

1 5 giorni 101316-14Presa (standard)14Diametro parte #16 1.6mm--

1.40 €

10 13 giorni -13-Presa (standard)14Diametro parte #16 1.6mm-Stagnatura 7.5μ–12.5μ o superiore

5.87 €

2.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013-Presa (standard)16Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.91 €

1.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101320-16Presa (standard)16Diametro parte #16 1.6mm--

1.40 €

1 5 giorni 1013-Presa (standard)16Diametro parte #16 1.6mm-Stagnatura 7.5μ–12.5μ o superiore

2.55 €

1.12 €

1 Stesso giorno

Stock

1013-Presa (standard)16Diametro parte #16 1.6mm--

3.00 €

10 13 giorni -13-Presa (standard)16Diametro parte #16 1.6mm--

2.25 €

0.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013-Presa (standard)16Diametro parte #16 1.6mm--

3.66 €

1.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.64 €

1.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101322-20Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

2.23 €

10 13 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

1.91 €

10 13 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

1.56 €

10 9 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Stagnatura 7.5μ–12.5μ o superiore

3.28 €

1.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

7.10 €

1 5 giorni 1013-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

1.91 €

1 5 giorni 101322-20Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

1.40 €

10 5 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Stagnatura 7.5μ–12.5μ o superiore

2.23 €

10 13 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

1.91 €

1 5 giorni -1322-20Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

2.23 €

50 13 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

1.91 €

10 13 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

1.91 €

1 5 giorni 101324Presa (standard)24Diametro parte #16 1.6mm--

1.40 €

1 5 giorni -13-Presa (standard)24Diametro parte #16 1.6mm-Stagnatura 7.5μ–12.5μ o superiore

22.00 €

50 13 giorni ---Presa (standard)----

21.80 €

1 5 giorni ---Presa (standard)----

2.82 €

1 5 giorni -13-Presa (standard)14Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.80 €

1 5 giorni -1316-14Presa (standard)14Diametro parte #16 1.6mm--

1.84 €

1 5 giorni -1320-16Presa (standard)16Diametro parte #16 1.6mm--

2.38 €

1 5 giorni 1013-Presa (standard)16Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.07 €

1 5 giorni 101320-16Presa (standard)16Diametro parte #16 1.6mm--

1.84 €

50 13 giorni -1322-20Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

2.38 €

50 5 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.07 €

1 5 giorni -1322-20Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

2.07 €

50 13 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

2.38 €

10 13 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.80 €

10 9 giorni -1322-20Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

2.38 €

50 13 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

3.16 €

10 9 giorni -1322-20Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

3.22 €

1 5 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.07 €

50 13 giorni -13-Presa (standard)20Diametro parte #16 1.6mm--

2.38 €

10 13 giorni -13-Presa (standard)24Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.07 €

1 5 giorni -1324Presa (standard)24Diametro parte #16 1.6mm--

2.38 €

50 13 giorni -13-Presa (standard)24Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.07 €

10 13 giorni -13-Presa (standard)24Diametro parte #16 1.6mm--

1.42 €

50 13 giorni -1316-14Pin14Diametro parte #16 1.6mm--

2.97 €

1.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013-Pin14Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

1.62 €

1 5 giorni 101316-14Pin14Diametro parte #16 1.6mm--

1.24 €

10 13 giorni -13-Pin14Diametro parte #16 1.6mm--

1.42 €

1 5 giorni 101320-16Pin16Diametro parte #16 1.6mm--

2.89 €

1.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013-Pin16Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

4.40 €

50 9 giorni -13-Pin16Diametro parte #16 1.6mm-

2.56 €

1.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101320-16Pin16Diametro parte #16 1.6mm--

1.24 €

10 5 giorni 1013-Pin16Diametro parte #16 1.6mm-Stagnatura 7.5μ–12.5μ o superiore

1.57 €

50 13 giorni -13-Pin16Diametro parte #16 1.6mm--

2.58 €

1 5 giorni 1013-Pin16Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

1.91 €

1 5 giorni 1013-Pin16Diametro parte #16 1.6mm--

1.42 €

50 5 giorni -1322-20Pin20Diametro parte #16 1.6mm--

2.72 €

1.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013-Pin20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

2.66 €

200 13 giorni -13-Pin20Diametro parte #16 1.6mm-Oro con base in nichel 0.75μm o superiore

Loading...

Informazioni di base

Connector Shape Altro Wire connection method Crimpatura Descrizione Contatto

Supporto tecnico