FFC-FPC (foro passante) (5597) con contatto superficiale superiore

FFC-FPC (foro passante) (5597) con contatto superficiale superiore
  • Sconto volumi elevati
[Features]
There are a variety of Molex connectors available for both FFC (flat flexible cables) and FPC (flexible printed circuit boards). (1.25 mm pitch, ZIF upper surface contact type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5597-03APB7F
5597-04APB7F
5597-08APB7F
5597-10APB7F
5597-12APB7F
5597-14APB7F
5597-16APB7F
5597-17APB7F
5597-18APB7F
5597-20APB7F
5597-26APB7F
5597-28APB7F
5597-30APB7F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.50 €

7 Disponibile 5 giorni 3

0.89 €

1 Disponibile 5 giorni 4

1.32 €

1 Disponibile 5 giorni 8

1.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10

1.57 €

5 Disponibile 5 giorni 12

2.23 €

1 Disponibile 5 giorni 14

2.37 €

1 Disponibile 5 giorni 16

2.30 €

1 Disponibile 5 giorni 17

2.37 €

1 Disponibile 5 giorni 18

2.69 €

1 Disponibile 5 giorni 20

2.71 €

2 Disponibile 5 giorni 26

3.41 €

1 Disponibile 5 giorni 28

3.86 €

1 Disponibile 5 giorni 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Female (socket) Applicazione For PCB Corrente ammessa(A) 1
Tensione ammessa(V) 200 Direzione collegamento Angle Standard rappresentativo UL
Pitch(mm) 1.25 Mating section plating Tin-bismuth

Supporto tecnico