FFC-FPC (foro passante) (5597) tipo (Codici componente)

FFC-FPC (foro passante) (5597) tipo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
There are a variety of Molex connectors available for both FFC (flat flexible cables) and FPC (flexible printed circuit boards). (1.25mm pitch, ZIF, straight type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5597-04CPB7F
5597-08CPB7F
5597-10CPB7F
5597-12CPB7F
5597-14CPB7F
5597-17CPB7F
5597-18CPB7F
5597-20CPB7F
5597-26CPB7F
5597-28CPB7F
5597-29CPB7F
5597-30CPB7F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.98 €

1 Disponibile 5 giorni 4

1.26 €

5 Disponibile 5 giorni 8

1.38 €

5 Disponibile 5 giorni 10

1.67 €

5 Disponibile 5 giorni 12

1.91 €

2 Disponibile 5 giorni 14

2.13 €

2 Disponibile 5 giorni 17

2.24 €

2 Disponibile 5 giorni 18

2.58 €

2 Disponibile 5 giorni 20

3.21 €

2 Disponibile 5 giorni 26

3.53 €

2 Disponibile 5 giorni 28

3.36 €

2 Disponibile 5 giorni 29

3.75 €

1 Disponibile 5 giorni 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Female (socket) Applicazione For PCB Corrente ammessa(A) 1
Tensione ammessa(V) 200 Direzione collegamento Straight Standard rappresentativo UL
Pitch(mm) 1.25 Mating section plating Tin-bismuth

Supporto tecnico