Wafer sistema di interconnessione KK® con angolo (5046)

Wafer sistema di interconnessione KK® con angolo (5046)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
An ever-popular Molex connector for wire-to-circuit board connections. Angled type. (Mating housing: 5051/51191)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5046-02A
5046-02AG
5046-03A
5046-04A
5046-04AG
5046-05A
5046-06A
5046-06AG
5046-08A
5046-09A
5046-10A
5046-11A
5046-12A
5046-13A
5046-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Placcatura terminale Partner di accoppiamento

0.25 €

5 Disponibile 5 giorni 2Stagno51191

0.78 €

2 Disponibile 5 giorni 2Oro-

0.30 €

5 Disponibile 5 giorni 3Stagno5051, 51191

0.34 €

5 Disponibile 5 giorni 4Stagno5051, 51191

1.10 €

5 Disponibile 5 giorni 4Oro-

0.31 €

5 Disponibile 5 giorni 5Stagno5051, 51191

0.44 €

5 Disponibile 5 giorni 6Stagno5051, 51191

2.55 €

100 5 giorni 6Oro-

0.48 €

5 Disponibile 5 giorni 8Stagno5051, 51191

1.33 €

5 Disponibile 5 giorni 9Stagno5051, 51191

0.67 €

5 Disponibile 5 giorni 10Stagno5051, 51191

0.92 €

5 Disponibile 5 giorni 11Stagno5051, 51191

0.78 €

5 Disponibile 5 giorni 12Stagno5051, 51191

1.40 €

5 Disponibile 5 giorni 13Stagno5051, 51191

1.18 €

1 Disponibile 5 giorni 15Stagno5051, 51191

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Angolo Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL
Passo(mm) 2.50 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile

Supporto tecnico