Wafer sistema di interconnessione KK® modello dritto (5045)

Wafer sistema di interconnessione KK® modello dritto (5045)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
An ever-popular Molex connector for wire-to-circuit board connections. Straight type. (Mating housing: 5051/51191)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5045-02A
5045-03A
5045-03AG
5045-04A
5045-04AG
5045-05A
5045-06A
5045-07A
5045-08A
5045-08AG
5045-09A
5045-10A
5045-11A
5045-12A
5045-13A
5045-14A
5045-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Placcatura terminale

1.41 €

8 Disponibile 5 giorni 2Stagno

0.62 €

8 Disponibile 5 giorni 3Stagno

1.24 €

4 Disponibile 5 giorni 3Oro

0.76 €

7 Disponibile 5 giorni 4Stagno

1.28 €

4 Disponibile 5 giorni 4Oro

0.89 €

5 Disponibile 5 giorni 5Stagno

1.02 €

5 Disponibile 5 giorni 6Stagno

1.14 €

4 Disponibile 5 giorni 7Stagno

1.20 €

4 Disponibile 5 giorni 8Stagno

1.96 €

3 Disponibile 5 giorni 8Oro

1.18 €

4 Disponibile 5 giorni 9Stagno

1.28 €

4 Disponibile 5 giorni 10Stagno

1.56 €

1 Disponibile 5 giorni 11Stagno

1.26 €

4 Disponibile 5 giorni 12Stagno

1.29 €

4 Disponibile 5 giorni 13Stagno

1.30 €

4 Disponibile 5 giorni 14Stagno

2.90 €

4 Disponibile 5 giorni 15Stagno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL
Passo(mm) 2.50 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Colore Colore naturale Partner di accoppiamento 51191, 5051

Supporto tecnico