Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5051-02 |
5051-03 |
5051-04 |
5051-05 |
5051-06 |
5051-07 |
5051-08 |
5051-09 |
5051-10 |
5051-13 |
5051-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 2 | |
0.11 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 3 | |
0.13 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
0.26 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 5 | |
0.28 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 6 | |
0.33 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 7 | |
0.39 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 8 | |
0.19 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 9 | |
0.47 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
0.31 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 13 | |
0.28 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 14 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Standard rappresentativo | UL | Passo(mm) | 2.50 | Numero di colonne | 1 |
Montaggio a pannello | NA | Colore | Colore naturale | Terminale conforme | 2759, 5159 |
Partner di accoppiamento | 5045, 5046 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali