Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53015-0610
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 6 | Applicazione | Per PCB | Corrente ammessa(A) | 2 |
Tensione ammessa(V) | 125 | Direzione collegamento | Angolo | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Standard rappresentativo | UL / CSA | Passo(mm) | 2.00 | Numero di colonne | 1 |
Blocco di accoppiamento | Disponibile | Placcatura terminale | Stagno | Partner di accoppiamento | 51004, 50011 |
Si trova sulla pagina di Wafer angolare per PCB con passo 2,00 mm MicroBlade™ (51005), il codice articolo è il seguente: 53015-0610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53015-0610.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali