Wafer PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (55917) (Codici componente)

Wafer PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (55917)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating housing: 51353)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55917-0830
55917-1030
55917-1230
55917-1430
55917-1630
55917-1830
55917-2030
55917-2230
55917-2430
55917-2630
55917-2830
55917-3030
55917-3230
55917-3430
55917-3630
55917-3830
55917-4030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.76 €

1 5 giorni 8

1.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10

1.10 €

1 5 giorni 12

0.95 €

1 Disponibile 5 giorni 14

1.35 €

1 Disponibile 5 giorni 16

1.62 €

1 Disponibile 5 giorni 18

1.73 €

1 5 giorni 20

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 22

2.05 €

1 Disponibile 5 giorni 24

2.16 €

1 Disponibile 5 giorni 26

2.19 €

1 Disponibile 5 giorni 28

2.32 €

1 Disponibile 5 giorni 30

2.38 €

1 Disponibile 5 giorni 32

2.83 €

1 Disponibile 5 giorni 34

2.84 €

1 Disponibile 5 giorni 36

3.46 €

1 Disponibile 5 giorni 38

2.94 €

1 Disponibile 5 giorni 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL
Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 2 Blocco di accoppiamento Disponibile
Placcatura terminale Stagno Colore Colore naturale Partner di accoppiamento 51353

Supporto tecnico