Wafer PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (55932)

Wafer PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (55932)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating housing: 51382)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55932-0430
55932-0730
55932-0830
55932-1030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.34 €

1 5 giorni 4

0.82 €

1 Disponibile 5 giorni 7

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 8

0.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 2.00
Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile Placcatura terminale Stagno
Colore Colore naturale Partner di accoppiamento 51382

Supporto tecnico