Codice articolo del costruttore: 55935-0930
Marca: MOLEX
Prezzo: 1.01 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
55935-0930
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 9 | Applicazione | Per PCB | Corrente ammessa(A) | 3 |
Tensione ammessa(V) | 250 | Direzione collegamento | Angolo | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Passo(mm) | 2.00 | Numero di colonne | 1 | Blocco di accoppiamento | Disponibile |
Placcatura terminale | Stagno | Colore | Colore naturale | Partner di accoppiamento | 51382 |
Si trova sulla pagina di Wafer PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (55935), il codice articolo è il seguente: 55935-0930.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55935-0930.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali