Terminale PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (56134)【9,000 Pezzi per confezione】

Terminale PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (56134)
  • Sconto volumi elevati
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. Angle type (compatible housings: 51242 / 51353 / 51382)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

56134-9000

Codice componente
56134-9000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

248.63 €

9,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Metodo di collegamento filo Crimpatura Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Placcatura terminale Stagno Misura AWG applicabile 22, 24, 26, 28 Terminale conforme 500915, 51242, 51353, 51382

Supporto tecnico