Alloggiamento PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (51353)

Alloggiamento PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (51353)
  • Sconto volumi elevati
A space saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating wafers: 55917/55959 conforming terminal: 56134)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51353-0800
51353-1000
51353-1200
51353-1400
51353-1600
51353-1800
51353-2000
51353-2200
51353-2400
51353-2600
51353-2800
51353-3000
51353-3200
51353-3400
51353-3600
51353-3800
51353-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.26 €

10 Disponibile 5 giorni 8

0.54 €

1 5 giorni 10

0.34 €

5 Disponibile 5 giorni 12

0.56 €

1 Disponibile 5 giorni 14

0.40 €

5 Disponibile 5 giorni 16

0.56 €

1 Disponibile 5 giorni 18

0.56 €

5 Disponibile 5 giorni 20

0.61 €

1 Disponibile 5 giorni 22

0.56 €

1 Disponibile 5 giorni 24

0.78 €

1 5 giorni 26

0.78 €

1 5 giorni 28

0.89 €

1 Disponibile 5 giorni 30

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 32

0.93 €

1 5 giorni 34

1.00 €

1 5 giorni 36

1.06 €

1 5 giorni 38

1.09 €

1 5 giorni 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Standard rappresentativo UL Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 2
Blocco di accoppiamento Disponibile Montaggio a pannello NA Colore Bianco
Terminale conforme 56134 Partner di accoppiamento 55917, 55959, 501844

Supporto tecnico