Alloggiamento PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (51382)

Alloggiamento PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (51382)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating housing: 56134)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51382-0200
51382-0300
51382-0400
51382-0500
51382-0600
51382-0700
51382-0800
51382-0900
51382-1000
51382-1100
51382-1200
51382-1300
51382-1400
51382-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Partner di accoppiamento

0.11 €

10 Disponibile 5 giorni 255932, 55935

0.11 €

10 Disponibile 5 giorni 355932, 55935

0.14 €

10 Disponibile 5 giorni 455932, 55935

0.19 €

10 Disponibile 5 giorni 555932, 55935

0.17 €

10 Disponibile 5 giorni 655932, 55935

0.20 €

10 Disponibile 5 giorni 755932, 55935

0.19 €

10 Disponibile 5 giorni 855932, 55935

0.37 €

5 Disponibile 5 giorni 955932, 55935

0.47 €

5 Disponibile 5 giorni 1055932, 55935

0.68 €

5 Disponibile 5 giorni 1155932, 55935

0.51 €

5 Disponibile 5 giorni 1255932, 55935

0.58 €

5 Disponibile 5 giorni 1355932, 55935

0.53 €

5 Disponibile 5 giorni 1455932, 55935

0.43 €

1 5 giorni 1555932, 55935, 500730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Montaggio a pannello NA Colore Bianco Terminale conforme 56134

Supporto tecnico