Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43020-0600 |
43020-1000 |
43020-1200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 6 | |
0.76 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
0.98 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 12 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 5 | Direzione collegamento | Dritto |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA | Passo(mm) | 3.00 |
Numero di colonne | 2 | Blocco di accoppiamento | Disponibile | Montaggio a pannello | Disponibile |
Colore | Nero | Partner di accoppiamento | 43025 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali