• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore Micro-Fit3.0™ (43025)

Connettore Micro-Fit3.0™ (43025)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of fitting forms and poles, including wire-to-wire, wire-to-circuit board, and board-to-board types. Maximum rated current is 5.0 A, and we also have products compatible with other brands. (Coupling housings: 43020/43045/44242)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43025-1400
43025-2200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

1.55 €

4 Disponibile 5 giorni 14

1.36 €

3 Disponibile 5 giorni 22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 5 Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA Passo(mm) 3.00
Numero di colonne 2 Blocco di accoppiamento Disponibile Montaggio a pannello NA
Colore Nero Terminale conforme 43030, 46235, 45773 Partner di accoppiamento 43020, 43045, 44242

Supporto tecnico