Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
43045-0224 |
43045-0412 |
43045-0421 |
43045-0424 |
43045-0621 |
43045-0624 |
43045-0812 |
43045-0821 |
43045-1012 |
43045-1212 |
43045-1221 |
43045-1412 |
43045-1612 |
43045-1812 |
43045-2012 |
43045-2212 |
43045-2412 |
43045-2421 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | Direzione collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | Dritto | |
0.90 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 4 | Dritto | |
1.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | Angolo | |
1.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | Dritto | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | Angolo | |
1.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | Dritto | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | Dritto | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | Angolo | |
1.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Dritto | |
2.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | Dritto | |
2.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | Angolo | |
2.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | Dritto | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | Dritto | |
3.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | Dritto | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | Dritto | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | Dritto | |
4.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | Dritto | |
4.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | Angolo |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 5 | Tensione ammessa(V) | 600 |
Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA | Passo(mm) | 3.00 | Numero di colonne | 2 |
Placcatura terminale | Stagno | Colore | Nero | Partner di accoppiamento | 43025 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Direzione collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali