Connettore Micro-Fit 3.0 (43640)

Connettore Micro-Fit 3.0 (43640)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of wire-to-wire, wire-to-board and board-to-board coupling configurations and number of pins. Maximum rated current: 5.0 A. Brand name compatible products are also available. (Compatible housing: 43645)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43640-0500

Codice componente
43640-0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.17 €

4 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 5 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 5
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / TUV / CSA
Passo(mm) 3.00 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Montaggio a pannello Disponibile Colore Nero Terminale conforme 43031
Partner di accoppiamento 43645

Supporto tecnico