Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
43030-0001 |
43030-0002 |
43030-0004 |
43030-0005 |
43030-0007 |
43030-0008 |
43030-0010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable size AWG | Terminal shape | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 100 | 7 giorni | 20–24 | Chain | Tin plating (mating part) | ||
0.37 € | 100 | 7 giorni | 20–24 | Chain | Gold plated (mating part) | ||
0.13 € | 100 | 7 giorni | 26–30 | Chain | Tin plating (mating part) | ||
0.45 € | 100 | 7 giorni | 26–30 | Chain | Gold plated (mating part) | ||
0.18 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 20–24 | Individual | Tin plating (mating part) | |
0.29 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 20–24 | Individual | Gold plated (mating part) | |
0.13 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 26–30 | Individual | Tin plating (mating part) |
Loading...
Applicable pin/contact | Femmina (presa) | Application | Collegamento cavo | Wire connection method | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Conforming housing | 43025, 43645, 44133 | Mating Partner | 43031 |
Configura
Proprietà di base
Applicable size AWG
Terminal shape
Material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali