[Features]
Molex 3.00 mm pitch; a variety of fitting formats and pole numbers are available for electric wire - electric wire, electric wire - board, and board - board. Products that support a maximum current rating of 5.0A, and that support brand names are also available.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
43031-0004 |
43031-0007 |
43031-0010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Applicable size AWG | Terminal shape | Mating Partner |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 4 giorni | 26–30 | Chain | 43030 | ||
1.15 € | Disponibile | 4 giorni | 20–24 | Individual | 43030 | |
1.15 € | Disponibile | 4 giorni | 26–30 | Individual | 43030 |
Loading...
Applicable pin/contact | Maschio (spina) | Application | Collegamento cavo | Wire connection method | Crimpatura |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.