Codice articolo del costruttore: 87831-1420
Marca: MOLEX
Prezzo: 2.35 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
87831-1420
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 14 | Applicazione | Per PCB | Corrente ammessa(A) | 2 |
Tensione ammessa(V) | 125 | Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Standard rappresentativo | UL / CSA | Passo(mm) | 2.00 | Numero di colonne | 2 |
Blocco di accoppiamento | Disponibile | Placcatura terminale | Stagno | Colore | Nero |
Partner di accoppiamento | 50394, 51110, 87568, 79107, 79108, 79109 |
Si trova sulla pagina di Sistema di connettori Milli-Grid™ (87831), il codice articolo è il seguente: 87831-1420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 87831-1420.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali