Nuovo terminale Mini-Fit con passo 4,2 mm 5557【1-6,000 Pezzi per confezione】

Nuovo terminale Mini-Fit con passo 4,2 mm 5557
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Molex connectors for wire-to-wire and board-to-board connections. Single-row and dual-row products available.
· Terminal for maximum rated current power of 9 A. (Compatible housing: 5557)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5556PBT
5556PBT2
5556PBT3L
5556PBTL
5556T
5556T2
5556T2L
5556T3
5556TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable size AWG Terminal shape Material

147.25 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -18–24ChainPhosphor Bronze

0.12 €

6000 13 giorni -22 to 28ChainPhosphor Bronze

27.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -16IndividualPhosphor Bronze

0.10 €

50 Disponibile 5 giorni -18–24IndividualPhosphor Bronze

222.86 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -18–24ChainBrass

182.37 €

6,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -22 to 28ChainBrass

0.11 €

50 Disponibile 5 giorni -22 to 28IndividualBrass

0.09 €

4000 7 giorni 1016ChainBrass

7.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -18–24IndividualBrass

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 9
Allowable Voltage(V) 600 Wire connection method Crimpatura Conforming housing 5557, 30067, 42474, 5559
Mating Partner 5558, 5566, 5569

Supporto tecnico