Connettore / Passo 4,2 mm, New Minifit, terminale, 5558, maschio (connettore)【1-6,000 Pezzi per confezione】

Connettore / Passo 4,2 mm, New Minifit, terminale, 5558, maschio (connettore)
  • Sconto volumi elevati
Molex connectors for wire-to-wire and board-to-board are available in both single row and double row types. Power terminal for maximum rated current 13.0 A. (Compatible housings: 5559 / 52025)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5558GS3
5558PBT
5558PBT3
5558PBT3L
5558PBTL
5558T
5558T2
5558T2L
5558T3
5558TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Conforming housing Applicable size AWG Terminal shape Material

1,270.78 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 555916ChainBrass

0.06 €

8000 13 giorni 5559, 30068, 4247518–24ChainPhosphor Bronze

0.22 €

4000 5 giorni 555916ChainPhosphor Bronze

27.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 555916IndividualPhosphor Bronze

0.07 €

25 Disponibile 5 giorni 5559, 30068, 4247518–24IndividualPhosphor Bronze

113.61 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5559, 30068, 4247518–24ChainBrass

188.06 €

6,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5559, 30068, 4247522 to 28ChainBrass

0.07 €

25 Disponibile 5 giorni 5559, 30068, 4247522 to 28IndividualBrass

178.10 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5559, 30068, 4247516ChainBrass

8.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5559, 30068, 4247518–24IndividualBrass

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Maschio (spina) Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 9
Allowable Voltage(V) 600 Wire connection method Crimpatura Mating Partner 5556

Supporto tecnico