Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di conduttori | Corrente ammessa (A) | Numero di colonne | Partner di accoppiamento | Altre proprietà | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 9 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
0.53 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 9 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
1.19 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 9 | 1 | 39-01-4033, 39-01-4037, 39-30-2030, 39-30-2038, 39-30-3036 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
0.59 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.01 € 0.30 € | 7 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
0.60 € | 8 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
0.72 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 8 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
0.61 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.06 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
0.67 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.13 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
0.78 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.75 € 0.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
1.09 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.62 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
1.16 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.22 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.18 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
1.20 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.23 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
1.21 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.18 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 | |
1.62 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 24 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL94V-2 | |
1.75 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 24 | 6 | 2 | 5559, 5566, 5569, 43810, 44068, 44281, 87427, 42404, 42440 | Ritardante di fiamma: UL 94 V-0 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Numero | Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Collegamento cavo | Tensione ammessa(V) | 600 | Direzione collegamento | Dritto |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA | Passo(mm) | 4.20 |
Montaggio a pannello | NA | Materiale | Nylon | Colore | Colore naturale |
Terminale conforme | 5556, 45750 | Attenzione | La corrente ammessa varia in base al numero di conduttori, alla misura del filo e al materiale del filo. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di conduttori
Corrente ammessa(A)
Numero di colonne
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali