Connettore angolare Mini-Fit Jr.™ (5569) (Codici componente)

Connettore angolare Mini-Fit Jr.™ (5569)
  • Sconto volumi elevati
Molex connectors for wire-to-wire and board-to-board are available in both single row and double row types. A power connector for a maximum rated current of 13.0 A. Angled type. (Mating housing: 5557)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5569-06A1-210
5569-08A1
5569-16A1
5569-20A1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Standard rappresentativo Nota

2.72 €

1 Disponibile 5 giorni 6UL / TUV / CSAUL94V-0

3.20 €

4 Disponibile 5 giorni 8UL / TUV / CSAUL94V-2

2.95 €

1 5 giorni 16UL / TUV / CSAUL94V-2

3.35 €

1 Disponibile 5 giorni 20UL / CSAUL94V-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 9 Tensione ammessa(V) 600
Direzione collegamento Angolo Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 4.20
Numero di colonne 2 Blocco di accoppiamento Disponibile Placcatura terminale Stagno
Materiale NYLON 66 Colore Colore naturale Partner di accoppiamento 5557

Supporto tecnico